Електричний розширювальний клапан, ETS 6 - 32

034G5055

Тип з'єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 7.94, Розмір виходу [мм]: 7.94

Інформація про продукт

Вага брутто 0.078 Kilogram
Bага нетто 0.048 Kilogram
Об'єм 0.487 Liter
EAN 5702428825498

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
MOPD[бар/фунт/дюйм²] 28 bar
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Варіант ручної управління Сервісний привід AST-G
Котушка ETS 6 Manual
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Expansion valves
Група рідини 2
Дозволи CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Загальна кількість кроків 480 (півкроки)
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 47 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 28 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Назва програми частин ETS 6
Назва продукту Електричний розширювальний клапан
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номінальна продуктивність R134a [TR] 6.4 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 22.5 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 8.19 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 28.8 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 5.77 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 20.3 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR] 8.42 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 29.6 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR] 9.64 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт] 33.9 кВт
Придатний до експлуатації Ні
Режим кроку 2-фазний з повним кроком
Півкроку (рекомендовано)
Мікрокрок
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір виходу [дюйм] 5/16 in
Розмір виходу [мм] 7.94 мм
Розмір впуску [дюйм] 5/16 in
Розмір впуску [мм] 7.94 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 3.2 мм
Сумісні контролери Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Сумісність мастила MO
POE
Температура холодоагента [°C] [Мін.] -30 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.] 158 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.] -22 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.] 70 °C
Тип ETS 6 - 32
Тип двигуна Кроковий двигун з постійним магнітом
Тип з'єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Умови ном. продукт. [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] 16 с
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] 6 с
Ідентичний продукт 034G5050

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality