EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Електричний розширювальний клапан |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
Варіант ручної управління |
Сервісний привід AST-G |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
M12 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Загальна кількість кроків |
2625 (повні кроки) |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Збалансований порт [Так/Ні] |
Ні |
Категорія |
I |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. дозв. навантаження [%] |
100 % |
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] |
5.5 Вт |
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] |
1.3 Вт |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.5 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
660 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
33 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм²] |
478.6 фунт на дюйм² |
Макс.OPD зворотн. [бар] |
33 бар |
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] |
478.6 фунт на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Назва виробу в досьє SCIP |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Напруга [В] DC [Макс.] |
13.8 В |
Напруга [В] DC [Мін.] |
11.5 В |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
13 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
45 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
16 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
57 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
12 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
43 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
18 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
63 кВт |
Номінальна продуктивність R410A [TR] |
20 TR |
Номінальна продуктивність R410A [кВт] |
70 кВт |
Опір [кОм] |
0.1 кОм |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до клапана з кроковим двигуном |
Примітка щодо умов номін. прод. |
Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
Режим кроку |
2-фазний з повним кроком |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
1/2 in |
Розмір впуску [дюйм] |
1/2 in |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Струм фази (RMS) [мА] |
100 мА |
Струм фази (піковий) [мА] |
141 мА |
Сумісні контролери Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Сумісність мастила |
MO POE |
Температура холодоагента [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Температура холодоагента [°F] [Макс.] |
150 °F |
Температура холодоагента [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Температура холодоагента [°С] [Макс.] |
65 °C |
Тип |
ETS 12.5 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип двигуна |
Біполярний |
Умови ном. продукт. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Фазова індуктивність [µH] |
85000 μH |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] |
17 с |
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] |
8.5 с |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 2 напрямки |