Approval file name |
MH7648 |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 с |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 с |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 бар |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 фунт на дюйм² |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 бар |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 фунт на дюйм² |
MWP [bar] CRN |
32 бар |
MWP [psig] CRN |
463 фунт-сила на дюйм² |
Product Name Description |
Електричний розширювальний клапан |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Voltage [V] DC |
12 В |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
Варіант ручної управління |
Сервісний привід AST-G |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes with exemptions |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Визнано UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
M12 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Загальна кількість кроків |
3810 (повні кроки) |
Затверджені UL холодагенти |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Збалансований порт [Так/Ні] |
Так |
Значення Cv [гал/хв] |
11.7 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
10.1 м³/год |
Категорія |
I |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. дозв. навантаження [%] |
100 % |
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] |
5.5 Вт |
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] |
6.5 Вт |
Макс. робочий струм [A] |
0.5 А |
Макс. робочий тиск [бар] |
37 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
536 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
26 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм²] |
377 фунт на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
ETS 175L-550L with sight glass |
Назва дозвільного файлу |
MH7648 |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
180 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
631 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
222 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
782 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
322 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
1133 кВт |
Номінальна продуктивність R513A [TR] |
200 TR |
Номінальна продуктивність R513A [кВт] |
703 кВт |
Оглядове скло |
Так |
Опір [кОм] |
0.1 кОм |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до клапана з кроковим двигуном |
Примітка щодо умов номін. прод. |
Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
Режим кроку |
2-фазний з повним кроком |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Розмір виходу [дюйм] |
1 5/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
1 5/8 in |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Струм фази (RMS) [мА] |
200 мА |
Струм фази (піковий) [мА] |
283 мА |
Сумісні контролери Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Сумісність мастила |
MO POE |
Температура холодоагента [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Температура холодоагента [°F] [Макс.] |
158 °F |
Температура холодоагента [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Температура холодоагента [°С] [Макс.] |
70 °C |
Тип |
ETS 175L |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип двигуна |
Біполярний |
Умови ном. продукт. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Фазова індуктивність [µH] |
85000 μH |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Характеристика витрати |
Лінійна |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Індикатор напрямку потоку |
Arrow embossed |