Електричний розширювальний клапан, ETS 50

034G1705

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 1/8 in

Product details

Вага брутто 1.746 Kilogram
Bага нетто 1.467 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428827027

 

Ambient temperature range [°C] [max] 60 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Electrical connection size 4 pin
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Lubricants compatibility MO
POE
MaxOPD [bar] 33 bar
Motor type Bi-polar
Product group Expansion valves
Product Name Description Electric expansion valve
Quantity per packing format 1 pc
Rated cap. R404A/R507A [TR] 46.3 TR
Rated capacity R134a [TR] 48.9 TR
Rated capacity R22 [TR] 62 TR
Rated capacity R407C [TR] 69.1 TR
Rated capacity R410A [kW] 262.3 kW
Rated capacity R410A [TR] 75.7 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerants R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
SCIP dossier no. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product name ETS 50-100 with sight glass
Sightglass Yes
Type ETS 50
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Варіант ручної управління Сервісний привід AST-G
Група рідини 2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення M12
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Загальна кількість кроків 2625 (повні кроки)
Збалансований порт [Так/Ні] Так
Категорія I
Макс. дозв. навантаження [%] 100 %
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] 5.5 Вт
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] 1.3 Вт
Макс. робочий тиск [бар] 45.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 660 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²] 478.6 фунт на дюйм²
Макс.OPD зворотн. [бар] 33 бар
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] 478.6 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднання Біметал: сталь/мідь
Напруга [В] DC [Макс.] 13.8 В
Напруга [В] DC [Мін.] 11.5 В
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 170 кВт
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 215 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 161.4 кВт
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 240.5 кВт
Опір [кОм] 0.1 кОм
Придатний до експлуатації Запчастини до клапана з кроковим двигуном
Примітка щодо умов номін. прод. Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку
Режим кроку 2-фазний з повним кроком
Розмір виходу [дюйм] 1 1/8 in
Розмір впуску [дюйм] 7/8 in
Струм фази (RMS) [мА] 100 мА
Струм фази (піковий) [мА] 141 мА
Сумісні контролери Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Температура холодоагента [°C] [Мін.] -40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.] 150 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.] -40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.] 65 °C
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Умови ном. продукт. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Фазова індуктивність [µH] 85000 μH
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] 17 с
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] 8.5 с

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality