CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном |
Варіант ручної управління |
Сервісний привід AST-G |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
M12 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Загальна кількість кроків |
2625 (повні кроки) |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Збалансований порт [Так/Ні] |
Так |
Категорія |
I |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. дозв. навантаження [%] |
100 % |
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] |
5.5 Вт |
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] |
1.3 Вт |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.5 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
660 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
33 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм²] |
478.6 фунт на дюйм² |
Макс.OPD зворотн. [бар] |
33 бар |
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] |
478.6 фунт на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Біметал: сталь/мідь |
Назва виробу в досьє SCIP |
ETS 50-100 with sight glass |
Назва продукту |
Електричний розширювальний клапан |
Напруга [В] DC [Макс.] |
13.8 В |
Напруга [В] DC [Мін.] |
11.5 В |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
48.9 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
170 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
62 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
215 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
46.3 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
161.4 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
69.1 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
240.5 кВт |
Номінальна продуктивність R410A [TR] |
75.7 TR |
Номінальна продуктивність R410A [кВт] |
262.3 кВт |
Оглядове скло |
Так |
Опір [кОм] |
0.1 кОм |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до клапана з кроковим двигуном |
Примітка щодо умов номін. прод. |
Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку |
Режим кроку |
2-фазний з повним кроком |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Розмір виходу [дюйм] |
1 3/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
1 1/8 in |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Струм фази (RMS) [мА] |
100 мА |
Струм фази (піковий) [мА] |
141 мА |
Сумісні контролери Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Сумісність мастила |
MO POE |
Температура холодоагента [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Температура холодоагента [°F] [Макс.] |
150 °F |
Температура холодоагента [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Температура холодоагента [°С] [Макс.] |
65 °C |
Тип |
ETS 50 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип двигуна |
Біполярний |
Умови ном. продукт. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Фазова індуктивність [µH] |
85000 μH |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] |
17 с |
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] |
8.5 с |