Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НВ, G, 1, 11.000 м³/год, NBR

032U8365

Рекомендації щодо середовища: Стиснене повітря, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.379 Kilogram
Bага нетто 1.317 Kilogram
Об'єм 1.295 Liter
EAN 5702423208029

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи DNVGL-CG-0339
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 12.7 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 11 м³/год
Ключ технічної характеристики EV224B 25B G 1N NO000
Коментарі щодо допуску середовища Повітря з /без мінерального масла
Повітря з /без синтетичного масла
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 33 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 479 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 50 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 725 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення NBR
Назва виробу в досьє SCIP EV224B NO - solenoid valve
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Перепад тиску [бар] [макс.] 33 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 479 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV224B 25
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Стиснене повітря
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Розмір клапанного вузла [мм] 25 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 60 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 140 °F
Тип EV224B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НВ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality