Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НВ, G, 1/2, 4.000 м³/год, NBR

032U8361

Рекомендації щодо середовища: Стиснене повітря, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Détails du produit

Вага брутто 0.722 Kilogram
Bага нетто 0.706 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702423163915

 

Application Відкрита (система)
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Solenoid valves
Nom du produit Vanne solénoïde
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Type EV224B
UK RoHS compliance Out of scope
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група рідини 1
Дозволи DNVGL-CG-0339
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 4.6 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 4 м³/год
Ключ технічної характеристики EV224B 15B G 12N NO000
Коментарі щодо допуску середовища Повітря з /без мінерального масла
Повітря з /без синтетичного масла
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 60 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 870 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення NBR
Назва виробу в досьє SCIP EV224B NO - solenoid valve
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Перепад тиску [бар] [макс.] 40 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 580 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV224B 15
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Стиснене повітря
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НВ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality