Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, G, 1, 11.000 м³/год, NBR

032U453402

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339; CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 1.692 Kilogram
Bага нетто 1.63 Kilogram
Volume 1.313 Liter
EAN 5702423198504

 

Application Відкрита (система)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електромагнітний клапан
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушки Clip-on
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційно вирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN 43650-A
Значення Cv [гал/хв] 12.7 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 11 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики EV220B 25B G 1N NC000 BB024DS
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення NBR
Назва програми частин EV220B 15 - 50
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Перепад тиску [бар] [макс.] 16 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220B 25
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water,Brine,Oil,Air
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Розмір клапанного вузла [мм] 25 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 300 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність [Вт] DC 16 Вт
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання G
Тип котушки BB
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality