Електромагнітний клапан, EV225B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.900 м³/год, PTFE

032U3802

Рекомендації щодо середовища: Пара, Дозволи: UL; UR, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.51 Kilogram
Bага нетто 0.497 Kilogram
Об'єм 0.338 Liter
EAN 5702428472272

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи UL
UR
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 185 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 365 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.04 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.9 м³/год
Ключ технічної характеристики EV225B 6BD G14T NC000
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь DZR
Матеріал корпусу Латунь DZR
Матеріал ущільнення PTFE
Назва виробу в досьє SCIP EV225B - solenoid valve
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV225B 6
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Пара
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 6 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 20 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 104 °F
Тип EV225B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1/4 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality