Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/2, 2.850 м³/год, EPDM

032U3619

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.58 Kilogram
Bага нетто 0.526 Kilogram
Об'єм 0.553 Liter
EAN 5702423179350

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 3.3 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.85 м³/год
Ключ технічної характеристики EV210B 15BD G 12E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 0.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 7 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 16 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь DZR
Матеріал корпусу Латунь DZR
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV210B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 0.45 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 7 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV210B 15
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 30 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 50 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV210B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality