Application |
Відкрита (система) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Варіанти котушки |
Clip-on |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
90 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
194 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN 43650-A |
Значення Cv [гал/хв] |
2.9 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
2.5 м³/год |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS |
Коментарі щодо допуску середовища |
Нейтральне середовище |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
15 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
217.5 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Матеріал ущільнення |
NBR |
Назва програми частин |
EV220B 6 - 22 |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
24 В |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.3 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
1.45 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV220B 12 |
Привод |
B |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища |
Water,Brine,Oil,Air |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робота |
З сервоприводом (діафрагма) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
12 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.53 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
60 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
300 мс |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
11 Вт |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
80 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
176 °F |
Тип |
EV220B |
Тип з'єднання |
G |
Тип котушки |
BB |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1/2 in |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |