Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
Coil Dependent |
Аксесуари продукту |
Ні |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
6.9 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
6 м³/год |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Котушка |
Так |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.2 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
655 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
38 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
550 фунт на дюйм² |
Мін.OPD [бар] |
0.03 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
0.44 фунт на дюйм² |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVO 103 - 105 |
Назва програми частин |
EVO |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
9548827f-0e0b-41e1-a121-399f21d58155 |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан, пайка |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Роз'єм DIN 43650-A |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота клапана |
ДІАФРАГМА З СЕРВОПРИВОДОМ |
Розмір виходу [мм] |
28 мм |
Розмір впуску [мм] |
28 мм |
Розмір клапанного вузла [мм] |
22 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Споживана потужність |
11Вт |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
11 Вт |
Сумісність мастила |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVO 105 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип котушки |
BB230AS |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a |
Частота [Гц] |
50 Гц |