Електромагнітний клапан, EVO 102

032L2060

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.525 Kilogram
Bага нетто 0.468 Kilogram
Об'єм 0.897 Liter
EAN 5702428533218

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] Coil Dependent
Аксесуари продукту Ні
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.15 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP65
Котушка Так
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45.2 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 655 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 38 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 550 фунт на дюйм²
Мін.OPD [бар] 0.03 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 0.44 фунт на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Назва програми частин EVO
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Позначення типу Електромагнітний клапан, пайка
Придатний до експлуатації Ні
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Приєднання котушки Роз'єм DIN 43650-A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапана ДІАФРАГМА З СЕРВОПРИВОДОМ
Розмір виходу [мм] 10 мм
Розмір впуску [мм] 10 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 6 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність 11Вт
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 11 Вт
Сумісність мастила AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVO 102
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип котушки BB230AS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality