Електромагнітний клапан, EVRC 15, Пайка, ODF, Функція: НЗ

032L1255

Матеріал корпусу: Латунь, Значення Kv [м/год]: 2.7, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.811 Kilogram
Nettovægt 0.594 Kilogram
Volume 2.926 Liter
EAN nr. 5702428952422

 

Afgangsstørrelse [mm] 16 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Cv-værdi [gal/min] 3.1 gal/min
Cv-værdi, invertér flow [gal/min] 2.9 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 14 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fluidagruppe 1
2
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv-værdi [m³/h] 2.7 m³/h
Kv-værdi, inverteret flow [m³/t] 2.5 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 655 psig
Maks. driftstryk [bar] 45.2 bar
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX 38 bar
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX 550 psi
Max. OPD, 10W AC 550 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 38 bar
Max. OPD, 20W DC 20 bar
Max. OPD, 20W DC 290 psi
Medietemp. note Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.03 bar
Min. ODP [psi] 0.44 psi
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overholder MWP [bar] PED 49 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EVRC
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-dossier produktnavn EVR 10-22
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [mm] 16 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type EVRC 15
Typebetegnelse Magnetventil, lodde
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
UL-klassificeret Yes
Ventildrift SERVO-MEMBRAN

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality