Електромагнітний клапан, EV210A, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.110 м³/год, FKM

032H8005

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.098 Kilogram
Bага нетто 0.097 Kilogram
Об'єм 0.113 Liter
EAN 5702423049936

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.13 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.11 м³/год
Ключ технічної характеристики EV210A 2B G 18F NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 20 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 435 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 45 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення FKM
Назва виробу в досьє SCIP EV210A B - solenoid valve
Назва програми частин EV210A
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Перепад тиску [бар] [макс.] 30 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 435 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV210A 2
Привод A
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Oil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/8
Розмір клапанного вузла [мм] 2 мм
Розмір привода 9 mm
Розмір привода [дюйм] 0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 10 мс
Система привода [мм] 9 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV210A
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/64 in
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality