Електромагнітний клапан, EVRA 25

032F6226

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Тип вихідного підключення: ФЛАНЕЦЬ, Значення Cv [гал/хв]: 11.6, Значення Kv [м/год]: 10

Product details

Вага брутто 3.278 Kilogram
Bага нетто 3.031 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702422180371

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 175 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 11.6 gal/min
Direction Straightway
EU RoHS compliance Out of scope
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Kv value [m³/h] 10 m³/h
Manual operation option No
Max. Working Pressure [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W AC 300 psi
Medium temp. range note Defrost max 130°C/265°F
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Orifice size [mm] 25 mm
Parts Program name EVRA / EVRAT
Product accessories Flanges
Solenoid valve accessories
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Type EVRA 25
UL evaluated Yes
Valve operation Servo-piston
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Котушка Ні
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Матеріал корпусу Чавун
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Тип вихідного підключення ФЛАНЕЦЬ
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality