Мультиежектор CTM HP 2875LE200, CTM 6

032F5676

Холодоагенти: R744, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Матеріал з'єднання: Нержавіюча сталь, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 12.445 Kilogram
Bага нетто 9.2 Kilogram
Об'єм 12.939 Liter
EAN 5702428997645

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
UL evaluated Yes
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Multi ejectors
Дозволи PED
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -14 °F
Діапазон температури середовища [°C] [Макс.] 50 °C
Діапазон температури середовища [°C] [Мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -14 °F
Ежектор масової витрати 1 [кг/год] 125 кг/год
Ежектор масової витрати 1 [фунт/год] 275.5 фунт/год
Ежектор масової витрати 2 [кг/год] 250 кг/год
Ежектор масової витрати 2 [фунт/год] 551 фунт/год
Ежектор масової витрати 3 [кг/год] 500 кг/год
Ежектор масової витрати 3 [фунт/год] 1102 фунт/год
Ежектор масової витрати 4 [кг/год] 1000 кг/год
Ежектор масової витрати 4 [фунт/год] 2204 фунт/год
Ежектор масової витрати 5 [кг/год] 1000 кг/год
Ежектор масової витрати 5 [фунт/год] 2204 фунт/год
Ежектор масової витрати 6 [кг/год] 200 кг/год
Ежектор масової витрати 6 [фунт/год] 441 фунт/год
Затверджені UL холодагенти R744
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 200 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 2716.6 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1221 фунт-сила на дюйм²
Макс.перепад. тиску E-C роз. [бар] 20 бар
Макс.перепад. тиску E-C роз. [фунт-кв.дюйм] 290 фунт на дюйм²
Матеріал ежектора Латунь
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Алюмінієвий сплав
Мін OPD [фун-кв.дюйм] 1.36 фунт-сила на дюйм²
Мін. OPD [бар] 0.1 бар
Назва виробу в досьє SCIP CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Назва програми частин CTM
Назва продукту Комбінований клапан CTM
Номер досьє SCIP 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
Придатний до експлуатації Запасні частини до мультиежектора
Продуктивність по рідині — масова витрата [кг/год] 200 кг/год
Продуктивність по рідині — масова витрата [фунт/год] 441 фунт/год
Продуктивність — масова витрата [кг/год] 3075 кг/год
Продуктивність — масова витрата [фунт/год] 6779 фунт/год
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Роз'єм В функціон. Вимірювання на вхідному отворі високого тиску
Роз’єм A функціон. Вхідний отвір високого тиску
Роз’єм C фунціон. Отвір для всмоктування
Роз’єм D функціон. Вимірювання на отворі для всмоктування
Роз’єм E функціон. Випускний отвір ресивера
Роз’єм F функціон. Вимірювання на випускному отворі ресивера
Роз’єм А для зварювання [дюйм] 3/4дюйма
Роз’єм А під пайку [дюйм] 7/8дюйма
Роз’єм Е для зварювання [дюйм] 1 in
Роз’єм Е під пайку [дюйм] 1 1/8 in
Роз’єм С для зварювання [дюйм] 3/4дюйма
Роз’єм С під пайку [дюйм] 7/8дюйма
Роз’єм типу А під пайку ODF
Роз’єм типу С під пайку ODF
Стандарт роз’ємів EN 10220
Сумісність мастила PAG
POE
Тип CTM 6
Умови масової витрати R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Холодоагенти R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality