Електромагнітний клапан, EVU 6, Пайка, ODF, 1/2 in, Функція: НЗ

032F5049

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kilogram
Bага нетто 0.058 Kilogram
Об'єм 0.281 Liter
EAN 5702428517249

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] Coil Dependent
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
UR
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Значення Cv [гал/хв] 0.9 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.8 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 70 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1015 фунт-сила на дюйм²
Мін.OPD [бар] 0.02 бар
Назва виробу в досьє SCIP EVU 1-8
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
Позначення типу Електромагнітний клапан, пайка
Придатний до експлуатації Ні
Примітка щодо діапазону темп. середовища Defrost max. 130ºC/265ºF
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Система привода [мм] 9 мм
Сумісність мастила AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Температура навколишнього середовища -40 - Coil dependent
Тип EVU 6
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція НЗ
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality