Електромагнітний клапан, EVRS 3

032F3081

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Різь, Тип вихідного підключення: Різь, Значення Cv [гал/хв]: 0.27, Значення Kv [м/год]: 0.23

Інформація про продукт

Вага брутто 0.411 Kilogram
Bага нетто 0.388 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.27 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.23 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 50 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 725 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 12Вт AC 25 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 14 бар
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Мін.OPD [бар] 0 бар
Назва програми частин EVRS / EVRST
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана Прямий
Розмір виходу [дюйм] G 1/4
Розмір впуску [дюйм] G 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 2.6 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт вихідного підключення ISO 228-1
Стандарт вхідного підключення ISO 228-1
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVRS 3
Тип вихідного підключення Різь
Тип вхідного з’єднання Різь
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality