Contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Фланці Комплектуючі до котушки |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.27 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.23 м³/год |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
42 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
610 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
21 бар |
Макс.OPD[бар] 12Вт AC |
25 бар |
Макс.OPD[бар] 20Вт DC |
14 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 14Вт AC |
300 фунт на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Сталь легко-обробна |
Мін.OPD [бар] |
0.2 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
2.9 фунт на дюйм² |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVRA EVRAT |
Назва програми частин |
EVRA / EVRAT |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Примітка щодо діапазону темп. середовища |
Розмороження макс. 130°C/ 265°F |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота клапана |
Прямий |
Розмір клапанного вузла [мм] |
3 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVRA 3 |
Тип вихідного підключення |
ФЛАНЕЦЬ |
Тип вхідного з’єднання |
ФЛАНЕЦЬ |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |