Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
Coil Dependent |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R290 R600 R600a R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R1234ze(E) R32 R452B R454B |
Значення Cv [гал/хв] |
0.31 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.27 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.2 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
655 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
38 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
550 фунт на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Латунь |
МРТ [бар] сумісний з PED |
49 бар |
Мін.OPD [бар] |
0 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVR 2-8/EVO 100-102 |
Назва програми частин |
EVR |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан, пайка |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Примітка щодо діапазону темп. середовища |
Розмороження макс. 130°C/ 265°F |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота клапана |
Прямий |
Розмір виходу [мм] |
10 мм |
Розмір впуску [мм] |
10 мм |
Розмір клапанного вузла [мм] |
3.3 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Сумісність мастила |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVR 3 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |