Електромагнітний клапан, CSV 3

032B2002

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.105 Kilogram
Bага нетто 0.066 Kilogram
Об'єм 0.336 Liter
EAN 5702428820998

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
MOPD[бар/фунт/дюйм²] ЗАЛЕЖНО ВІД КОТУШКИ
Аксесуари продукту Ні
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
2
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.35 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.3 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 38 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 508 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 7Вт AC 26 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 7Вт AC 376 фунт на дюйм²
Марка Snow dragon
Мін.OPD [бар] 0.05 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 1 фунт на дюйм²
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 10 мм
Розмір впуску [мм] 10 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 3.5 мм
Система привода [мм] 9 мм
Сумісність мастила AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Температура навколишнього середовища -20 - 55 °C
Тип CSV 3
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R452A
R513A
R600
R600a

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality