Зворотний клапан, CCV 6s

032B1006

Розмір впуску [мм]: 6.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 6.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.085 Kilogram
Bага нетто 0.084 Kilogram
Об'єм 0.072 Liter
EAN 5702428817707

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Check valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 155 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 311 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.95 м³/год
Конструкція Магнітний
Кількість на формат упаковки 102 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Мідь
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP e0eadfb2-c40a-40ae-83cc-82d3970407c2
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 6 мм
Тип CCV 6s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality