Реле тиску, CS

031E022066

null: 4 - 12, Функція контакту: TPST, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP43, Макс. робочий тиск [бар]: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.516 Kilogram
Bага нетто 0.449 Kilogram
Об'єм 1.219 Liter
EAN 5702423208869

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Макс.] 4 бар
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Мін.] 2 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Макс.] 1.5 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Мін.] 1 бар
Дозволи CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 12 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 4 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 174 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 58 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Діафрагма
Клас захисту корпусу IP IP43
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 12 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 174 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 20 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP CS Pressure Switch
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Номінал контакту AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 16
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип CS
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту TPST
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality