Oil Nozzles, OD B, 12.00 gal/h, 47.72 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0139

12.00GAL 60B OD

Інформація про продукт

Вага брутто 0.027 Kilogram
Bага нетто 0.026 Kilogram
Об'єм 0.024 Liter
EAN 5702425008399

 

Capacity [kg/h] 47.72 кг/год
Capacity [l/h] 0 л/год
Capacity [USgal/h] 12 ґал/год
CE evaluated Yes
CEN No
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter type None
LE anti-drip valve No
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Oil Nozzles
Дозволи CE
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Номер досьє SCIP 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Опис 12.00GAL 60B OD
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип OD B
Тип матеріалу Brass
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality