Oil Nozzles, OD B, 2.50 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0115

2.50GAL 60B OD

Інформація про продукт

Вага брутто 0.035 Kilogram
Bага нетто 0.034 Kilogram
Об'єм 0.02 Liter
EAN 5702425002816

 

Capacity [kg/h] 9.29 кг/год
Capacity [l/h] 0 л/год
Capacity [USgal/h] 2.5 ґал/год
CE evaluated Yes
CEN No
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 140
Filter type Monel strainer
LE anti-drip valve No
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Oil Nozzles
Дозволи CE
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Номер досьє SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Опис 2.50GAL 60B OD
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип OD B
Тип матеріалу Brass
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality