Клапанна станція, ICF 20-6-3RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

027L3023

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

Інформація про продукт

Вага брутто 10.529 Kilogram
Bага нетто 9.963 Kilogram
Об'єм 27.38 Liter
EAN 5702428240550

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія II
Кількість бічних портів [шт.] 6 шт.
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Сталь
Модуль 1 Запірний клапан
Модуль 2 Фільтр
Модуль 3 Електромагнітний клапан
Модуль 4 Зворотний клапан
Модуль 5 Ручний регулювальний клапан
Модуль 6 Запірний клапан
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Клапанна станція
Напрямок Прямий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Рішення контролю
Покриття поверхні ZnCr04
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Розмір з'єднання [мм] 20 мм
Розташування бічного порту P2-P4-P5-P7-P9-P10
Стандарт з'єднання ASME B 16.11
Тип ICF 20-6-3RA
Тип з'єднання Зварювання врозтруб
Тип модуля 1 ICFS 20
Тип модуля 2 ICFF 20E
Тип модуля 3 ICFE 20
Тип модуля 4 ICFC 20
Тип модуля 5 ICFR 20A
Тип модуля 6 ICFS 20
Типовий код ICF ICF-20-6-20SSXFEEXCXRASX63XX
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality