Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Цей товар знято з продажу.
Ми пропонуємо заміну.

Тип: ICAD 600A-TS, Використання для продукту: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Інформація про продукт

Вага брутто 1.872 Kilogram
Bага нетто 1.283 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Output configuration NPN Transistor
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Використання для продукту ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Довжина кабелю [дюйм] 60 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Дозволи CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Допуск напруги живлення [%] [Макс.] 10 %
Допуск напруги живлення [%] [Мін.] -15 %
Діаметр кабелю керування [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Діаметр кабелю керування [мм²] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Загальна кількість кроків 250 (повні кроки)
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. навантаження аналогового виходу [Ом] 250
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICMTS
Назва продукту Actuator
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост. стр. (2) [Макс.] 10 В
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост.стр. (2) [Мін.] 2 В
Напруга аналогового входу навантаження [Ом] 10000
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга живлення навантаження [A] 1.2 А
Опис продукту Привод
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана Modulating;ON/OFF
Розмір силового кабелю [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Розмір силового кабелю [мм²] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Струм аналогового входу навантаження [Ом] 200
Сумісні контролери Danfoss EKC 326A
Тип ICAD 600A-TS
Тип двигуна Цифровий кроковий двигун
Тип дисплея з підсвічуванням
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Digital output
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Макс.] 24 В
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Мін.] 5 В
Цифровий вихід-Макс. навантаження [мА] 50 мА
Цифровий вихід-Навантаження [Ом] 50
Цифрові виходи (DO) [шт.] 3 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality