Actuator, ICAD 1200A

027H9077

Тип: ICAD 1200A, Використання для продукту: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 2.37 Kilogram
Bага нетто 1.889 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428889520

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Output configuration NPN Transistor
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Використання для продукту ICM 40
ICM 50
ICM 65
ICM100
ICM125
ICM150
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Довжина кабелю [дюйм] 60 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Дозволи CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Допуск напруги живлення [%] [Макс.] 10 %
Допуск напруги живлення [%] [Мін.] -15 %
Діаметр кабелю керування [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Діаметр кабелю керування [мм²] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. навантаження аналогового виходу [Ом] 250
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICM
Назва продукту Actuator
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост. стр. (2) [Макс.] 10 В
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост.стр. (2) [Мін.] 2 В
Напруга аналогового входу навантаження [Ом] 10000
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга живлення навантаження [A] 2 А
Опис продукту Привод
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір силового кабелю [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Розмір силового кабелю [мм²] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Струм аналогового входу навантаження [Ом] 200
Тип ICAD 1200A
Тип дисплея з підсвічуванням
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Digital output
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Макс.] 24 В
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Мін.] 5 В
Цифровий вихід-Макс. навантаження [мА] 50 мА
Цифровий вихід-Навантаження [Ом] 50
Цифрові виходи (DO) [шт.] 3 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality