In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICAD Комплектуючі до ICM / ICS / ICLX |
Варіант ручної управління |
За допомогою налаштування ICAD За допомогою багатофункціонального інструмента |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Верхня кришка |
Привод |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
81.2 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
70 м³/год |
Категорія |
II |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
65 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
943 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
20 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
271 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ICV Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва програми частин |
ICM |
Назва продукту |
Клапан з електроприводом |
Напрямок |
Прямий |
Опис продукту |
Клапан з електроприводом |
Покриття поверхні |
Zn (TLP) |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до ICM / ICS / ICLX |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Робота клапана |
З електроприводом |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
2 1/2 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
65 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
2 1/2 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
65 мм |
Система привода |
Двигун ICAD, магнітне зчеплення |
Стандарт з'єднання |
ASME B 16.11 |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
ICM 65-B |
Тип вихідного підключення |
Зварювання врозтруб |
Тип вхідного з’єднання |
Зварювання врозтруб |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Час відкриття/закриття [с] |
13 с |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |