Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом, ICMTS 80A

027H3511

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Значення Kv [м/год]: 18, Макс. робочий тиск [бар]: 140

Product details

Вага брутто 5 Kilogram
Bага нетто 4.2 Kilogram
Об'єм 8.96 Liter
EAN 5715162603505

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Product group Expansion valves
Product Name Description Function module
Type ICMTS 80A
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управління За допомогою налаштування ICAD
За допомогою багатофункціонального інструмента
Група рідини 1
Дозволи CE
UL
CRN
Значення Cv [гал/хв] 20.808 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 18 м³/год
Категорія I
Коментарі SVL - 140B
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICMTS
Напрямок Відсутн.
Область застосування Надкритичні системи CO2
Опис продукту Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Робота клапана Прямий
Стандарт з'єднання EN 10220
Сумісні контролери Danfoss EKC 326A
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Час відкриття/закриття [с] 8 с
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality