Actuator, ICAD 1200B

027H0490

Тип: ICAD 1200B, Використання для продукту: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Тип зв'язку: Bluetooth; Дисплей; RS485

Інформація про продукт

Вага брутто 2.675 Kilogram
Bага нетто 2.295 Kilogram
Об'єм 7.27 Liter
EAN 5715162687215

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Версія продукту 01
Використання для продукту ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Джерело живлення Class 2
Дозволи CE
FCC
UL
Дозвільні документи FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Допуск напруги живлення [%] [Макс.] 10 %
Допуск напруги живлення [%] [Мін.] -15 %
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Електричний роз'єм M12
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. навантаження аналогового виходу [Ом] 500
Назва виробу в досьє SCIP ICAD 1200B
Назва програми частин ICM
Назва продукту Actuator
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост. стр. (2) [Макс.] 10 В
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост.стр. (2) [Мін.] 2 В
Напруга аналогового входу навантаження [Ом] 10000
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга живлення навантаження [A] 2 А
Номер досьє SCIP 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
Опис продукту Електропривід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Струм аналогового входу навантаження [Ом] 250
Тип ICAD 1200B
Тип дисплея OLED
Тип зв'язку Bluetooth
Дисплей
RS485
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Макс.] 24 В
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Мін.] 5 В
Цифровий вихід-Макс. навантаження [мА] 50 мА
Цифровий вихід-Навантаження [Ом] 60
Цифрові виходи (DO) [шт.] 3 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality