Abiventiil, EVM

027B1130

Kv väärtus [m³/h]: 0.12, Suurim töörõhk [bar]: 65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.248 Kilogram
Netokaal 0.234 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422029625

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.14 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NO
Hooldatav Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 0.12 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
MaxOPD[bar] 10 W AC 19 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 19 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 276 psi
Mähis Ei
Osade programmi nimi CVH
ICS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Suund Puudub
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Toote nimetus Abiventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Pilot valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVM
UL evaluated Yes
Ventiili talitlus SERVO KOLB
Vooluava suurus [mm] 1.8 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality