Герметичний фільтр-осушувач, DMT, Сталь обміднена

023Z8409

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.958 Kilogram
Bага нетто 0.92 Kilogram
Об'єм 1.874 Liter
EAN 5702428865593

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Filter driers
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 0.54 г
Кислотність [у] 0.019 унція
Код розміру серцевини 08 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь обміднена
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Герметичний фільтр-осушувач
Об'єм оболонки [foz США] 5.85 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.17 л
Об'єм серцевини[дюйм³] 3.57 дюйм³
Об'єм серцевини[см³] 59 см³
Опис продукту Фільтр-осушувач рідинної лінії
Поверхня твердої серцевини [см²] 118 см²
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] 18.29 дюйм²
Позначення типу DMT 083S
Придатний до експлуатації Ні
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R744:197
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Пропускна здатність KW R744: 11.0
Пропускна здатність TR R744: 3.1
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 3/8 in
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 3/8 in
Тип DMT
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R744
Чистий обсяг [для США] 3.87 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.114 л

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality