Герметичний фільтр-осушувач ресивера, DMC, Сталь обміднена

023Z7007

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 1.072 Kilogram
Bага нетто 0.698 Kilogram
Об'єм 1.518 Liter
EAN 5702428154734

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
UL evaluated Yes
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] 0% / 100%
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Filter driers
Група рідини 2
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 0.27 г
Кислотність [у] 0.01 унція
Код розміру серцевини 20 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Сталь обміднена
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL SA6398
Назва продукту Герметичний фільтр-осушувач ресивера
Об'єм оболонки [foz США] 12 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.35 л
Об'єм серцевини[дюйм³] 1.83 дюйм³
Об'єм серцевини[см³] 30 см³
Опис продукту Комбінований фільтр-осушувач
Поверхня твердої серцевини [см²] 72 см²
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] 11.14 дюйм²
Позначення типу DMC 2032S
Придатний до експлуатації Ні
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R134a: 126
R290: --
R32: --
R404A: 132
R407C: 123
R410A: 115
R507: 138
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R134a: 116
R290: --
R32: --
R404A: 125
R407C: 113
R410A: 102
R507: 124
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Пропускна здатність KW R134a: 6.3
R290: 7.6
R32: 9.6
R404A: 4.4
R407C: 6.4
R410A: 6.5
R507: 4.3
Пропускна здатність TR R134a: 1.8
R290: 2.2
R32: 2.7
R404A: 1.3
R407C: 1.8
R410A: 1.9
R507: 1.2
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення [мм] 6 мм
Розмір вхідного підключення [мм] 6 мм
Серцевина Тверда серцевина
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DMC
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Чистий обсяг [для США] 10.99 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.325 л
Індикатор напрямку потоку Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality