Герметичний двохпотоковий фільтр-осушувач, DMB, Сталь обміднена

023Z1478

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 1.434 Kilogram
Bага нетто 1.36 Kilogram
Volume 2.094 Liter
EAN 5702428105675

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
Product Name Description Герметичний двохпотоковий фільтр-осушувач
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Filter driers
Дозволи UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 1.77 г
Кислотність [у] 0.062 унція
Код розміру серцевини 30 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Сталь обміднена
Матеріал корпусу Сталь
Об'єм оболонки [foz США] 24.73 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.73 л
Об'єм серцевини [дюйм³] 12.43 дюйм³
Об'єм серцевини [см³] 204 см³
Опис продукту Двохпотоковий фільтр-осушувач
Поверхня твердої серцевини [см²] 275 см²
Поверхня  твердої серцевини [дюйм²] 42.6 дюйм²
Позначення типу DMB 305S
Придатний до експлуатації Ні
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07 бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1 фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Пропускна здатність KW R134a: 28.3
R290: 34.1
R32: 43.2
R404A: 19.9
R407C: 29.0
R410A: 29.5
R507: 19.3
Пропускна здатність TR R134a: 8.1
R290: 9.7
R32: 12.3
R404A: 5.7
R407C: 8.3
R410A: 8.4
R507: 5.5
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DMB
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Чистий обсяг [для США] 16.95 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.501 л

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality