Герметичний антикислотний фільтр-осушувач, DAS

023Z1010

Опис продукту: Фільтр-осушувач лінії всмоктування, Макс. робочий тиск [бар]: 35, Матеріал з'єднання: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 0.94 Kilogram
Bага нетто 0.861 Kilogram
Об'єм 1.513 Liter
EAN 5702428160438

 

Activated alumina [%] 70 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
FlowCap Cond (ARI 730-05)[IMP] Перепад тиску = 3ФУНТ/ДЮЙМ²
tevap=40°F
FlowCap Cond (ARI 730-05)[SI] Перепад тиску = 0,21бар
tevap=4°C
Molecular sieve [%] 30 %
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] 70% / 30%
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Filter driers
Група рідини 2
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 8.7 г
Кислотність [у] 0.307 унція
Код розміру серцевини 16 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 508 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Сталь
Назва виробу в досьє SCIP Filter Driers
Назва дозвільного файлу UL SA6398
Назва продукту Герметичний антикислотний фільтр-осушувач
Номер досьє SCIP a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Об'єм оболонки [foz США] 11.97 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.35 л
Об'єм серцевини[дюйм³] 7.84 дюйм³
Об'єм серцевини[см³] 128 см³
Опис продукту Фільтр-осушувач лінії всмоктування
Поверхня твердої серцевини [см²] 183 см²
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] 28.34 дюйм²
Позначення типу DAS 165SVV
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо з'єднання Вхід/вихід клапана Шредера
Пропускна здатність KW R134a: 9.5
R404A: 13.0
R407C: 15.0
R410A: 15.0
R507: 13.0
Пропускна здатність TR R134a: 2.7
R404A: 3.7
R407C: 4.3
R410A: 4.3
R507: 3.7
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Серцевина Тверда серцевина
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DAS
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Чистий обсяг [для США] 7.63 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.226 л
Індикатор напрямку потоку Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality