Герметичний антикислотний фільтр-осушувач, DAS

023Z1006

Опис продукту: Фільтр-осушувач лінії всмоктування, Макс. робочий тиск [бар]: 35, Матеріал з'єднання: Мідь

Product details

Вага брутто 0.63 Kilogram
Bага нетто 0.588 Kilogram
Об'єм 0.815 Liter
EAN 5702428160483

 

Acid capacity [oz] 0.134 oz
Activated alum/Molec sieve [%] 70% / 30%
Activated alumina [%] 70 %
Brand ELIMINATOR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material Copper
Connection notes Schraeder Inlet / Outlet
Contain batteries No
Core Solid core
Core Size code 08 cu.in.
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Flow capacity [kW] R134a: 11.5
R404A: 16.5
R407C: 19.0
R410A: 19.0
R507: 16.5
Flow capacity [TR] R134a: 3.3
R404A: 4.7
R407C: 5.4
R410A: 5.4
R507: 4.7
Flow direction indicator Label printed 1-way arrow
FlowCap Cond (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3PSI
tevap=40°F
FlowCap Cond (ARI 730-05)[SI] Delta p=0.21bar
tevap=4°C
Fluid Group 2
Inlet connection type Solder, ODF
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Working Pressure [bar] 35 bar
Max. Working Pressure [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
Net volume [l] 0.114 L
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Outlet connection type Solder, ODF
PED category Art. 4, par. 3
Product accessories No
Product description Suction line filter drier
Product group Filter driers
Product Name Description Hermetic burn-out filter drier
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Solid core volume [in3] 3.57 in³
Temperature range [°C] [max] 70 °C
Temperature range [°C] [min] -40 °C
Temperature range [°F] [max] 160 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type DAS
UL approval file name SA6398
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Кислотність [г] 3.79 г
Кронштейн Ні
Матеріал корпусу Сталь
Об'єм оболонки [foz США] 5.85 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.17 л
Об'єм серцевини[см³] 59 см³
Поверхня твердої серцевини [см²] 118 см²
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] 18.29 дюйм²
Позначення типу DAS 086SVV
Придатний до експлуатації Ні
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 3/4 in
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 3/4 in
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Чистий обсяг [для США] 3.87 Fluid Ounce US

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality