Activated alumina [%] |
20 % |
Contain batteries |
Ні |
Core type |
Solid core |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Molecular sieve [%] |
80 % |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Ні |
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] |
20% / 80% |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Filter driers |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
160 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кислотність [г] |
6.23 г |
Кислотність [у] |
0.22 унція |
Код розміру серцевини |
30 cu.in. |
Кронштейн |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
46 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
667 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ELIMINATOR |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
SA6398 |
Назва продукту |
Герметичний фільтр-осушувач |
Об'єм оболонки [foz США] |
24.42 Fluid Ounce US |
Об'єм оболонки [л] |
0.72 л |
Об'єм серцевини[дюйм³] |
15.77 дюйм³ |
Об'єм серцевини[см³] |
258 см³ |
Опис продукту |
Фільтр-осушувач рідинної лінії |
Поверхня твердої серцевини [см²] |
340 см² |
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] |
52.7 дюйм² |
Позначення типу |
DCL 305S |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] |
Перепад тиску = 0,07бар tliq= 30°C tvap=-15°C |
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] |
Перепад тиску = 1фунт/дюйм² tliq= 86°F tvap=5°F |
Пропускна здатність KW |
R134a: 45.4 R290: 54.7 R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
Пропускна здатність TR |
R134a: 12.9 R290: 15.6 R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] |
5/8 in |
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] |
5/8 in |
Серцевина |
Тверда серцевина |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
DCL |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Холодоагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Чистий обсяг [для США] |
15.68 Fluid Ounce US |
Чистий обсяг [л] |
0.464 л |
Індикатор напрямку потоку |
Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок |