Герметичний фільтр-осушувач, DCL, Сталь

023Z0014

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.484 Kilogram
Bага нетто 1.382 Kilogram
Об'єм 2.041 Liter
EAN 5702428160193

 

Activated alumina [%] 20 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] 20% / 80%
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Filter driers
Група рідини 2
Дозволи UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 6.23 г
Кислотність [у] 0.22 унція
Код розміру серцевини 30 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL SA6398
Назва продукту Герметичний фільтр-осушувач
Об'єм оболонки [foz США] 24.42 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.72 л
Об'єм серцевини[дюйм³] 15.77 дюйм³
Об'єм серцевини[см³] 258 см³
Опис продукту Фільтр-осушувач рідинної лінії
Поверхня твердої серцевини [см²] 340 см²
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] 52.7 дюйм²
Позначення типу DCL 305
Придатний до експлуатації Ні
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Пропускна здатність KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Пропускна здатність TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вихідного підключення [мм] 16 мм
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вхідного підключення [мм] 16 мм
Серцевина Тверда серцевина
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DCL
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Чистий обсяг [для США] 15.68 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.464 л
Індикатор напрямку потоку Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality