CE evaluated |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до DCR |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes exceed limitations |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Filter driers |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
CE CSA UKCA UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
160 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Категорія |
I |
Код розміру серцевини |
48 cu.in. |
Кришка |
Пробка |
Кронштейн |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Кількість серцевин |
1 |
Макс. робочий тиск [бар] |
46 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
667 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ELIMINATOR |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
SA6398 |
Назва програми частин |
DCR |
Назва продукту |
Фільтр-осушувач, корпус |
Об'єм оболонки [foz США] |
65.76 Fluid Ounce US |
Об'єм оболонки [л] |
1.94 л |
Опис продукту |
Фільтр-осушувач холодоагента |
Позначення типу |
DCR 04813s |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до DCR |
Прод. рід. [Kw] |
R1234ze: 204.5 R134a: 230.3 R404A: 162.0 R407C: 236.0 R410A: 239.6 R452A: 164.0 R507: 157.1 |
Прод. рід. [TR] |
R1234ze: 58.1 R134a: 65.5 R404A: 46.1 R407C: 67.1 R410A: 68.1 R452A: 46.6 R507: 44.7 |
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] |
Перепад тиску = 0,07 бар tliq= 30°C tvap=-15°C |
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[IMP] |
Перепад тиску = 1 фунт/дюйм² tliq= 86°F tvap=5°F |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] |
1 5/8 in |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
DCR |
Тип з'єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодильні агенти без оливи |
R134a R513A R515A |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Частини в комплекті |
1 кришка 2 фетрові прокладки 8 болтів |
Чистий обсяг [для США] |
50.44 Fluid Ounce US |
Чистий обсяг [л] |
1.492 л |
Індикатор напрямку потоку |
Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок |