Мікроканальний теплообмінник, MCHE D2300-C, Упаковка на декілька одиниць

021U0689

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 5, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Product details

Вага брутто 2.323 Kilogram
Bага нетто 1.376 Kilogram
Об'єм 28.054 Liter
EAN 5702424290917

 

Approval file name SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
China RoHS compliance Yes
Coil depth [in] 0.63 in
Coil depth [mm] 16 mm
Coil height [in] 9.45 in
Coil height [mm] 240 mm
Coil Length [in] 31.57 in
Contain batteries No
Design pressure [MPa] 4.5 MPa
Design pressure [psig] 653 psig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fin pitch [mm] 1.1 mm
Identical product 021U0609
Internal volume [cm3] 230 cm³
Internal volume [in3] 14 in³
Mounting bar material Aluminium
Operation Ambient Temp [°C] [max] 72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [min] -40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [max] 162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [min] -40 °F
Outlet size [mm] 7.94 mm
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Channel heat exchanger
Rated capacity R410A [kW] 5 kW
Rated capacity R410A [TR] 1.43 TR
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R290
R1234yf
R134a
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Type MCHE D2300-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Група рідини 1
2
Довжина [мм] 802 мм
Дозволи EAC
PED
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія II
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Кількість трубок [шт.] 24
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу АЛЮМІНІЙ
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер частини DM0030
Область застосування Охолодження
Кондиціювання повітря
Позначення типу D2300-C
Придатний до експлуатації Ні
Розмір виходу [дюйм] 5/16 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [мм] 9.52 мм
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Швидкість повітря = 492 фути/хв
Темп. довкілля = 95 °F
Перепад температури = 21,6 °F
Переохолодження = 9 °F
Умови ном. продукт. [SI] Швидкість повітря = 2,5 м/с
Темп. довкілля = 35 °C
Перепад температури = 12 °C
Переохолодження = 5 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality