Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 70, BPHE B3-095

021H9843

Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: T60.3, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 2 1/8in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 2 1/8in

Інформація про продукт

Вага брутто 36 Kilogram
Bага нетто 34.34 Kilogram
Volume 45.086 Liter
EAN 5702424250249

 

Application Універсальний
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Паяний пластинчастий теплообмінник
UK RoHS exemption clause No
Відповідність RoHS в Китаї Yes
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Відповідність RoHS у Великобританії Yes
Група продукції Heat exchangers
Дозволи EAC
PED
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
UL
Діапазон розмірів з'єднання Q1 T60.3
Діапазон розмірів з'єднання Q2 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3 2 1/8in
Діапазон розмірів з'єднання Q4 2 1/8in
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 70
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 435 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 095
Модельна плита L
Обладнання Шпилька
Позначення типу B3-095
Примітка щодо функції Null
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 T60.3
Розмір зє'дн. H3 2 1/8in
Розмір зє'дн. H4 2 1/8in
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип BPHE B3-095
Тип з'єдн. Q1 З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q2 Null
Тип з'єдн. Q3 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3 Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4 Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Null
Холодоагенти R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality