Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D118L-E, Кількість пластин: 70

021H2727

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 26.789 Kilogram
Bага нетто 26.639 Kilogram
Об'єм 38.123 Liter
EAN 5702424270667

 

Application Універсальний
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
Plate material no. AISI 316L
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Heat exchangers
Дозволи AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Діапазон розмірів з'єднання Q1 G2-1 5/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q2 G2-1 5/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q3 7/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q4 1 3/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 70
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 653 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 118
Модельна плита EM
Назва продукту Мікропластинчастий теплообмінник
Обладнання Шпилька
Позначення типу D118L-E
Примітка щодо функції З розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 Null
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип MPHE D118L-E
Тип з'єдн. Q1 Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 Зовнішнє з'єднання
Тип з'єдн. Q3 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 Null
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Випарник
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality