Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-113, Кількість пластин: 126

021B7423

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 69 Kilogram
Bага нетто 57.38 Kilogram
Об'єм 102.816 Liter
EAN 5702424278991

 

Application Універсальний
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
Plate material no. AISI 316L
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Heat exchangers
Дозволи EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Діапазон розмірів з'єднання Q1 G1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q2 G1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q3 1 1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q4 1 5/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 126
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 653 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 113
Модельна плита H
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Обладнання Шпилька
Позначення типу B3-113
Примітка щодо функції З розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 76.1 mm
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип BPHE B3-113
Тип з'єдн. Q1 G Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 G Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q6 Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H1 З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H2 З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Null
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality