In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Зворотний клапан |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Check valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
155 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
311 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Значення Cv [гал/хв] |
4.67 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
4.04 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Конструкція |
Поршень |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] |
0.7 фунт на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
49 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
710 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Мін. падіння тиску [бар] |
0.05 бар |
Мін.OPD [бар] |
0.02 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
0.29 фунт на дюйм² |
Назва виробу в досьє SCIP |
NRD/NRV/NRVH straightway |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 |
Yes |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
5/8 in |
Розмір виходу [мм] |
16 мм |
Розмір впуску [дюйм] |
5/8 in |
Розмір впуску [мм] |
16 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
NRV 16s |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Холодоагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Ідентичний продукт |
020B1150 |
Індикатор напрямку потоку |
На етикетці продукту |