Зворотний клапан, NRVS 15

020-2032

Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 140

Інформація про продукт

Вага брутто 0.08 Kilogram
Bага нетто 0.08 Kilogram
Об'єм 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Check valves
Група рідини 1
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Коментарі 97003
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Зворотний клапан
Опис продукту Зворотний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип NRVS 15
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality