Зворотний клапан, NRVA

020-2026

Використання для продукту: NRVA 65, Опис продукту: Корпус зворотного клапана, Додаткова інформація: БЕЗ ФЛАНЦЯ

Інформація про продукт

Вага брутто 4.892 Kilogram
Bага нетто 4.234 Kilogram
Об'єм 12.921 Liter
EAN 5702422034230

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Використання для продукту NRVA 65
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Check valves
Група рідини 1
2
Додаткова інформація БЕЗ ФЛАНЦЯ
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 87 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 75 м³/год
Категорія II
Коментарі БЕЗ ФЛАНЦЯ
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP NRVA
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Опис продукту Корпус зворотного клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип NRVA
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality