CE evaluated |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Check valves |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US CE EAC UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
140 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
285 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Значення Cv [гал/хв] |
33.52 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
29 м³/год |
Категорія |
I |
Конструкція |
Поршень |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] |
4.3 фунт на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
46 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
667 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Мін. падіння тиску [бар] |
0.3 бар |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Зворотний клапан |
Напрямок |
Кутовий |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Примітки щодо з'єднання |
Завеликий розмір |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір виходу [мм] |
42 мм |
Розмір впуску [мм] |
42 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
NRVH 35s |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Холодоагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |