Зворотний клапан, NRV 6s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

020-0466

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Product details

Вага брутто 0.084 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.143 Liter
EAN 5702428491358

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.65 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ignition source assessment Yes
Kv value [m³/h] 0.56 m³/h
Max. Working Pressure [psig] 667 psig
Product group Check valves
Product Name Description Check valve
Quantity per packing format 25 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Temperature range [°F] [max] 285 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Type NRV 6s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
Група рідини 1
2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Категорія Art. 4, par. 3
Конструкція Поршень
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] 1 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Мін. падіння тиску [бар] 0.07 бар
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Тип вихідного підключення Пайка, ODM
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality